SPM50OPNWW-CRDP

SPM50OPNWW-CRDP
Łożysko Super Ball Bushing, metryczne

SUPER Metric, Łożysko Ball Bushing, 50 mm, Open, Self-Aligning, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Corrosion Resistant, Dwa zintegrowane pierścienie zgarniające

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 100,00 mm (3,937 in)
d 50,00 mm (1,969 in)
D 75,00 mm (2,953 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja łożyska odpornego na korozję LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opcja smarowania DP
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia WW
Ciężar 0,55 kg / 1,213 lbs
Średnica nominalna 50 mm / 1,969 in
Średnica zewnętrzna 75 mm / 2,953 in
Długość 100 mm / 3,937 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 8750 N / 1 967,078 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?