SPM40OPNWW-NBALL

SPM40OPNWW-NBALL
Łożysko Super Ball Bushing, metryczne

SUPER Metric, Łożysko Ball Bushing, 40 mm, Open, Self-Aligning, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Not Corrosion Resistant, Dwa zintegrowane pierścienie zgarniające

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 80,00 mm (3,150 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 62,00 mm (2,441 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja smarowania LL
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Alternating Nylon Balls
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia WW
Ciężar 0,3 kg / 0,661 lbs
Średnica nominalna 40 mm / 1,575 in
Średnica zewnętrzna 62 mm / 2,441 in
Długość 80 mm / 3,150 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 4310 N / 968,927 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?