SPM30OPNW-NBLL

SPM30OPNW-NBLL
Łożysko Super Ball Bushing, metryczne

SUPER Metric, Łożysko Ball Bushing, 30 mm, Open, Self-Aligning, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Not Corrosion Resistant, Jeden zintegrowany pierścień zgarniający

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 68,00 mm (2,677 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
D 47,00 mm (1,850 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja smarowania LL
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Nylon Balls
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia W
Ciężar 0,15 kg / 0,331 lbs
Średnica nominalna 30 mm / 1,181 in
Średnica zewnętrzna 47 mm / 1,850 in
Długość 68 mm / 2,677 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 502 N / 112,854 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?