SPM25WW-DP

SPM25WW-DP
Łożysko Super Ball Bushing, metryczne

SUPER Metric, Łożysko Ball Bushing, 25 mm, Self-Aligning, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Not Corrosion Resistant, Dwa zintegrowane pierścienie zgarniające

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 58,00 mm (2,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja smarowania DP
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia WW
Ciężar 0,13 kg / 0,287 lbs
Średnica nominalna 25 mm / 0,984 in
Średnica zewnętrzna 40 mm / 1,575 in
Długość 58 mm / 2,283 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 3950 N / 887,995 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?