SPM20OPN-RP

SPM20OPN-RP
Łożysko Super Ball Bushing, metryczne

SUPER Metric, Łożysko Ball Bushing, 20 mm, Open, Self-Aligning, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Not Corrosion Resistant, Brak pierścienia zgarniającego

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 45,00 mm (1,772 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Otwarte
Pakiet rolek Pakiet rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,05 kg / 0,110 lbs
Średnica nominalna 20 mm / 0,787 in
Średnica zewnętrzna 32 mm / 1,260 in
Długość 45 mm / 1,772 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 2100 N / 472,099 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?