SPM16-CRLL

SPM16-CRLL
Łożysko Super Ball Bushing, metryczne

SUPER Metric, Łożysko Ball Bushing, 16 mm, Self-Aligning, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Corrosion Resistant, Brak pierścienia zgarniającego

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 36,00 mm (1,417 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 26,00 mm (1,024 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja łożyska odpornego na korozję LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opcja smarowania LL
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,03 kg / 0,066 lbs
Średnica nominalna 16 mm / 0,630 in
Średnica zewnętrzna 26 mm / 1,024 in
Długość 36 mm / 1,417 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 714 N / 160,514 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?