SPB6ADJ-NBA

SPB6ADJ-NBA
Łożysko Super Ball Bushing

SUPER, Łożysko Ball Bushing, zespół łożyskowy, 0.375 in, Self-Aligning, Zamknięte, regulowane ślizgowe, Not Corrosion Resistant, Zintegrowane podwójne uszczelki czynne

Czas realizacji:  3 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Łożysko Super Ball Bushing jest lekkie, samoczynnie się wyrównuje i ma możliwość regulacji przy zachowaniu niskiego współczynnika tarcia.
  • Odporne na zużycie elementy ustalające z polimerów technicznych oraz zewnętrzne tuleje obniżają bezwładność i hałas w krytycznych zastosowaniach związanych z wysokimi prędkościami.
  • Ruchome promieniowe płyty łożyska Po zamontowaniu w regulowanej obudowie łożysko Super Ball Bushing można dopasować do określonej średnicy, aby zapewnić dokładny i powtarzalny ruch.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 1.75 in
A2 1.13 in
B 1.31 in
d 0.375 in
E1 1.438 in
E2 0.875 in
F 0.88 in
F1 0.19 in
G 0.7 in
G1 0.41 in
G2 Alemite 1877
H 0.5 in
H1 0.94 in
N 0.16 in
N #6