SPB12OPN-CR

SPB12OPN-CR
Łożysko Super Ball Bushing

SUPER, Łożysko Ball Bushing, zespół łożyskowy, 0.750 in, Open, Self-Aligning, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Corrosion Resistant, Zintegrowane podwójne uszczelki czynne

Czas realizacji:  3 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$312.74 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko Super Ball Bushing jest lekkie, samoczynnie się wyrównuje i ma możliwość regulacji przy zachowaniu niskiego współczynnika tarcia.
  • Odporne na zużycie elementy ustalające z polimerów technicznych oraz zewnętrzne tuleje obniżają bezwładność i hałas w krytycznych zastosowaniach związanych z wysokimi prędkościami.
  • Ruchome promieniowe płyty łożyska Po zamontowaniu w regulowanej obudowie łożysko Super Ball Bushing można dopasować do określonej średnicy, aby zapewnić dokładny i powtarzalny ruch.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 2.75 in
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 0.94 in
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 1.88 in
d 0.75 in
E 0.43 in
E1 2.375 in
E2 1.25 in
F1 0.31 in
G 0.67 in
G1 1.08 in
G2 1/4-28
H 0.937 in
H1 1.56 in
N 0.19 in
N #8

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja łożyska odpornego na korozję LBBB.Ball.CorrisionResistant
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,227 kg / 0,5 lbs
Średnica nominalna 19,050 mm / 0,75 in
Długość 47,752 mm / 1,88 in
Wysokość 39,624 mm / 1,56 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 1 463,465 N / 329 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?