SPB10ADJ

SPB10ADJ
Łożysko Super Ball Bushing

SUPER, Łożysko Ball Bushing, zespół łożyskowy, 0.625 in, Self-Aligning, Zamknięte, regulowane ślizgowe, Not Corrosion Resistant, Zintegrowane podwójne uszczelki czynne

Czas realizacji:  3 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$148.00 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko Super Ball Bushing jest lekkie, samoczynnie się wyrównuje i ma możliwość regulacji przy zachowaniu niskiego współczynnika tarcia.
  • Odporne na zużycie elementy ustalające z polimerów technicznych oraz zewnętrzne tuleje obniżają bezwładność i hałas w krytycznych zastosowaniach związanych z wysokimi prędkościami.
  • Ruchome promieniowe płyty łożyska Po zamontowaniu w regulowanej obudowie łożysko Super Ball Bushing można dopasować do określonej średnicy, aby zapewnić dokładny i powtarzalny ruch.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 2.5 in
A2 1.75 in
B 1.94 in
d 0.625 in
E1 2.125 in
E2 1.125 in
F 1.44 in
F1 0.28 in
G 1.2 in
G1 0.69 in
G2 1/4-28
H 0.875 in
H1 1.63 in
N 0.19 in
N #8

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,227 kg / 0,5 lbs
Średnica nominalna 15,875 mm / 0,625 in
Długość 49,276 mm / 1,94 in
Wysokość 41,402 mm / 1,63 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 2 001,700 N / 450 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?