SP12-09A04-03-CAA

SP12-09A04-03-CAA

Siłownik, Electrak 1, 12 V DC z potencjometrem, Obciążenie dynamiczne: 11 kilogramów-siła (25 funtów-siła), Maksymalna długość skoku: 3 inch, Sterowanie: Wszystkie

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$305.08 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Bardzo kompaktowy i lekki
    • Dostępny z wyłącznikami krańcowymi końca skoku lub potencjometrycznym sprzężeniem zwrotnym
    • Obudowa odporna na korozję
    • Samozabezpieczający napęd śrubowy Acme
    • Bezobsługowy
    • Idealny do wymiany siłowników pneumatycznych i hydraulicznych o porównywalnych rozmiarach

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 185,0 mm (7,283 in)
S 76.2 mm