SNAB4-3711X

SNAB4-3711X
Nakrętka pociągowa

SNAB, System kasowania luzu , Acetal, 0.375 in x 0.375 in Nakrętka pociągowa, W prawo Kierunek gwintu, 70 lbf Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$54.88 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Model SNAB charakteryzuje się najwyższą elastycznością konstrukcyjną i umożliwia montaż zespołów z systemem kasowania luzu do średnicy 1”.
  • Wszystkie nakrętki SNAB są wykonane z naszego wewnętrznie smarowanego acetalu zapewniającego doskonałą smarowność i bardzo niskie zużycie.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 0.75
B Max 1.34
C 0.25
TH 5/8-18

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby współpracującej 9,53 mm (0,375 in)
Skok gwintu 9,53 mm (0,375 in)
Kierunek gwintu W prawo
Sposób montażu nakrętki Gwintowane
Materiał nakrętki Acetal
Maksymalny luz osiowy 0
Moment oporowy 2 - 4
Wydajność 75%
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 311,4 N (70,0 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?