SNAB2-6210X

SNAB2-6210X
Nakrętka pociągowa

SNAB, System kasowania luzu , Acetal, 0.625 in x 0.2 in Nakrętka pociągowa, W prawo Kierunek gwintu, 160 lbf Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$145.89 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Model SNAB charakteryzuje się najwyższą elastycznością konstrukcyjną i umożliwia montaż zespołów z systemem kasowania luzu do średnicy 1”.
  • Wszystkie nakrętki SNAB są wykonane z naszego wewnętrznie smarowanego acetalu zapewniającego doskonałą smarowność i bardzo niskie zużycie.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 25,4 mm (1,00 in)
B Max 50,8 mm (2,00 in)
C 0.38
TH 15/16-16