SNAB2-3712X

SNAB2-3712X
Nakrętka pociągowa

SNAB, System kasowania luzu , Acetal, 0.375 in x 0.167 in Nakrętka pociągowa, W prawo Kierunek gwintu, 70 lbf Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$112.23 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Model SNAB charakteryzuje się najwyższą elastycznością konstrukcyjną i umożliwia montaż zespołów z systemem kasowania luzu do średnicy 1”.
  • Wszystkie nakrętki SNAB są wykonane z naszego wewnętrznie smarowanego acetalu zapewniającego doskonałą smarowność i bardzo niskie zużycie.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 0.75
B Max 1.34
C 0.25
TH 5/8-18