SN4-3708XL

SN4-3708XL
Nakrętka pociągowa

SN, Standardowy luz, Acetal, 0.375 in x 0.5 in Nakrętka pociągowa, W lewo Kierunek gwintu, 70 lbf Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$29.00 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nasze standardowe nakrętki SN sprawdzają się od dwudziestu lat.
  • Są one dostępne w rozmiarach od 3/16” do 1–1/2” z kołnierzami mocującymi lub bez (kołnierze sprzedawane osobno).
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 0.75
B Max 0.75
C 0.25
TH 5/8-18

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby współpracującej 9,53 mm (0,375 in)
Skok gwintu 12,70 mm (0,500 in)
Kierunek gwintu W lewo
Sposób montażu nakrętki Gwintowane
Materiał nakrętki Acetal
Maksymalny luz osiowy 0,254 mm (0,0100 in)
Moment oporowy Free Wheeling
Wydajność 78%
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 311,4 N (70,0 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?