SN2-4308X

SN2-4308X
Nakrętka pociągowa

SN, Standardowy luz, Acetal, 0.438 in x 0.25 in Nakrętka pociągowa, W prawo Kierunek gwintu, 160 lbf Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$37.04 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nasze standardowe nakrętki SN sprawdzają się od dwudziestu lat.
  • Są one dostępne w rozmiarach od 3/16” do 1–1/2” z kołnierzami mocującymi lub bez (kołnierze sprzedawane osobno).
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 25,4 mm (1,00 in)
B Max 25,4 mm (1,00 in)
C 0.38
TH 15/16-16

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby współpracującej 11,13 mm (0,438 in)
Skok gwintu 6,35 mm (0,250 in)
Kierunek gwintu W prawo
Sposób montażu nakrętki Gwintowane
Materiał nakrętki Acetal
Maksymalny luz osiowy 0,254 mm (0,0100 in)
Moment oporowy Free Wheeling
Wydajność 66%
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 711,7 N (160,0 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?