SN2-12X2M

SN2-12X2M
Nakrętka pociągowa

SN, Standardowy luz, Acetal, 12 mm x 4 mm Nakrętka pociągowa, W prawo Kierunek gwintu, 711 N Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$76.09 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nasze standardowe nakrętki SN sprawdzają się od dwudziestu lat.
  • Są one dostępne w rozmiarach od 3/16” do 1–1/2” z kołnierzami mocującymi lub bez (kołnierze sprzedawane osobno).
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 25,4 mm (1,00 in)
B Max 25,4 mm (1,00 in)
C 0.38
TH 15/16-16