SN10-20X5M

SN10-20X5M
Nakrętka pociągowa

SN, Standardowy luz, Acetal, 20 mm x 50 mm Nakrętka pociągowa, W prawo Kierunek gwintu, 1779 N Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$66.25 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nasze standardowe nakrętki SN sprawdzają się od dwudziestu lat.
  • Są one dostępne w rozmiarach od 3/16” do 1–1/2” z kołnierzami mocującymi lub bez (kołnierze sprzedawane osobno).
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 1.5
B Max 1.5
C 0.5
TH 1 3/8-16

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby współpracującej 20,00 mm (0,787 in)
Skok gwintu 50,00 mm (1,969 in)
Kierunek gwintu W prawo
Sposób montażu nakrętki Gwintowane
Materiał nakrętki Acetal
Maksymalny luz osiowy 0,025 mm (0,0010 in)
Moment oporowy Free Wheeling
Wydajność 81%
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 1 779,0 N (399,9 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?