SN00625010-BOX

SN00625010
Kulka precyzyjna

Azotek krzemu Si3N4, 1/16 in Średnica, Klasa: 10, Wymiar: Średnica standardowa, Ilość w opakowaniu: 10,000

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1230.50 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Kulki z azotku krzemu są często wybierane w projektach łożysk i innych zastosowaniach produktów o wysokiej precyzji.
  • W porównaniu ze stalą materiał ten zapewnia redukcję masy o 60%, nawet dwukrotnie większą twardość materiału, współczynnik rozszerzalności cieplnej mniejszy o 70% niż stal oraz zakres temperatur pracy do 982°C (1800°F).
  • Kulki z azotku krzemu nie ulegają korozji, są antymagnetyczne i doskonale sprawdzają się w zastosowaniach wymagających niskiego poziomu hałasu, wysokiej sztywności i wytrzymałości na duże obciążenia.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość Tolerancje
[B] Kulistość - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Wykończenie powierzchni - 1 in (0.02 µm)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,0625 in (1,588 mm)
Wymiar Średnica standardowa
Material Spec ASTM F2094 Class 2
Klasa 10
Masa 0,000014 lbs (0,000006 kg)
Ilość w kartonie 10 000
Waga kartonu 0,14 lbs (0,06 kg)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?