SFB8-DP

SFB8-DP
Łożysko Super Ball Bushing

SUPER, Łożysko Ball Bushing, zespół łożyskowy z kołnierzem, 0.500 in, Self-Aligning, Zamknięte, nieregulowane, Not Corrosion Resistant, Zintegrowane podwójne uszczelki czynne

Czas realizacji:  3 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Łożysko Super Ball Bushing jest lekkie, samoczynnie się wyrównuje i ma możliwość regulacji przy zachowaniu niskiego współczynnika tarcia.
  • Odporne na zużycie elementy ustalające z polimerów technicznych oraz zewnętrzne tuleje obniżają bezwładność i hałas w krytycznych zastosowaniach związanych z wysokimi prędkościami.
  • Ruchome promieniowe płyty łożyska Po zamontowaniu w regulowanej obudowie łożysko Super Ball Bushing można dopasować do określonej średnicy, aby zapewnić dokładny i powtarzalny ruch.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 1.63 in
B 1.69 in
d 0.5 in
D 1.25 in
E1 1.25 in
F1 0.25 in
G1 0.72 in
G2 Alemite 1641-B
N 0.19 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja smarowania DP
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,104 kg / 0,23 lbs
Średnica nominalna 12,700 mm / 0,5 in
Długość 42,926 mm / 1,69 in
Wysokość 41,402 mm / 1,63 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 1 134,297 N / 255 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?