SEL11236 - Produkt przestarzały

Produkt SEL11236 jest obecnie elementem przestarzałym.

SEL11236
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 2.000 in X 0.500 in, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Z funkcją bezpieczeństwa, Regulowane obciążenie wstępne, Jedna wkładka, 17235 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 2,000 in
Skok gwintu 0,500 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Nakrętka podwójna Tak
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby SRT2149
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 19,30 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 76 665 N (17 235 lbf)
Obciążenie, statyczne 687 851 N (154 635 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?