SEL10408

SEL10408
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 0.631 in X 0.200 in, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Regulowane obciążenie wstępne, Pojedynczy obieg, 815 lbf

Czas realizacji:  16 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$486.97 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,631 in
Skok gwintu 0,200 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki SEL
Nakrętka podwójna Tak
Numer części śruby SRT7540
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,65 lbs
Funkcji bezpieczeństwa BSN.SafetyFeatureType.

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 3 625 N (815 lbf)
Obciążenie, statyczne 28 397 N (6 384 lbf)
Moment obrotowy 0,0350 in-lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?