SEL0697

SEL0697
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 1.500 in X 1.000 in, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Regulowane obciążenie wstępne, Pojedynczy obieg, 7560 lbf

Czas realizacji:  16 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$2271.65 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 1,500 in
Skok gwintu 1,000 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki SEL
Nakrętka podwójna Tak
Numer części śruby SRT2203
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 9,10 lbs
Funkcji bezpieczeństwa BSN.SafetyFeatureType.

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 33 629 N (7 560 lbf)
Obciążenie, statyczne 154 184 N (34 662 lbf)
Moment obrotowy 0,1760 in-lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?