SCB4-DDNBADPRP

SCB4-DDNBADPRP
Łożysko Super Ball Bushing

SUPER, Łożysko Ball Bushing, łożysko kasetowe, 0.250 in, Self-Aligning, Zamknięte, nieregulowane, Not Corrosion Resistant, Zintegrowane uszczelki

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Łożysko Super Ball Bushing jest lekkie, samoczynnie się wyrównuje i ma możliwość regulacji przy zachowaniu niskiego współczynnika tarcia.
  • Odporne na zużycie elementy ustalające z polimerów technicznych oraz zewnętrzne tuleje obniżają bezwładność i hałas w krytycznych zastosowaniach związanych z wysokimi prędkościami.
  • Ruchome promieniowe płyty łożyska Po zamontowaniu w regulowanej obudowie łożysko Super Ball Bushing można dopasować do określonej średnicy, aby zapewnić dokładny i powtarzalny ruch.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 25,40 mm (1,000 in)
d 0.25 in
D 0.531 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja smarowania DP
Liczba torów kulek 4
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Alternating Nylon Balls
Pakiet rolek Pakiet rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia DD
Ciężar 0,009 kg / 0,02 lbs
Średnica nominalna 6,350 mm / 0,25 in
Średnica zewnętrzna 13,487 mm / 0,531 in
Długość 25,400 mm / 1 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 133,447 N / 30 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?