SBN11231

SBN11231
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 2.000 in X 0.500 in, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągły z powierzchniami płaskimi, Z funkcją bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 18500 lbf

Czas realizacji:  12 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1229.63 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 2,000 in
Skok gwintu 0,500 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby SRT2109
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 8,00 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 82 292 N (18 500 lbf)
Obciążenie, statyczne 687 851 N (154 635 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?