SBN10468

SBN10468
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 1.000 in X 0.250 in, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Pojedynczy obieg, 1612 lbf

Czas realizacji:  16 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$316.13 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 1,000 in
Skok gwintu 0,250 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki SBN
Numer części śruby SRT5515
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,80 lbs
Funkcji bezpieczeństwa BSN.SafetyFeatureType.

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 7 171 N (1 612 lbf)
Obciążenie, statyczne 61 888 N (13 913 lbf)
Moment obrotowy 0,0440 in-lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?