SBN10202

SBN10202
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 3.000 in X 0.660 in, Okrągłe, , Z funkcją bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Wielokrotny obieg, 44316 lbf

Czas realizacji:  12 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$2462.49 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 3,000 in
Skok gwintu 0,660 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki SBN
Numer części śruby SRT0607
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 26,00 lbs
Funkcji bezpieczeństwa Deflektor kulowy i gwint bezpieczeństwa

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 197 127 N (44 316 lbf)
Obciążenie, statyczne 1 208 729 N (271 733 lbf)
Moment obrotowy 0,1170 in-lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?