SBN10074

SBN10074
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 2.250 in X 0.500 in, Okrągłe, 1.767-18, Z funkcją bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Wielokrotny obieg, 21306 lbf

Czas realizacji:  12 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1244.10 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 2,250 in
Skok gwintu 0,500 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki SBN
Numer części śruby SRT0600
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 9,00 lbs
Funkcji bezpieczeństwa Deflektor kulowy

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 94 774 N (21 306 lbf)
Obciążenie, statyczne 634 583 N (142 660 lbf)
Moment obrotowy 0,0880 in-lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?