SB3-20X4M

SB3-20X4M
Nakrętka pociągowa

SB, Standardowy luz, Acetal, 20 mm x 12 mm Nakrętka pociągowa, W prawo Kierunek gwintu, 1334 N Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$64.95 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Klasyczna nakrętka z zaawansowanym systemem kasowania luzu jest teraz dostępna z metrycznym gwintem mocującym.
  • Jest oferowana w naszej linii śrub metrycznych o rozmiarach od 10 mm do 24 mm.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 38.1
B Max 38.1
C 12.7
TH M35 x 1.5

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby współpracującej 20,00 mm (0,787 in)
Skok gwintu 12,00 mm (0,472 in)
Kierunek gwintu W prawo
Sposób montażu nakrętki Gwintowane
Materiał nakrętki Acetal
Maksymalny luz osiowy 0,025 mm (0,0010 in)
Moment oporowy Free Wheeling
Wydajność 66%
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 1 334,0 N (299,9 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?