SB20

SB20
Podpora końcowa, cale

Podpora końcowa, cale, 1.250 in Średnica

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$65.55 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 4.0000
[A2] 1.7500
[B] 1.1300
[dia] 1.2500
[E] 3.0000
[H] 1.7500
[H1] 3.0000
[H2] 0.4400
[N] 0.3400

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Materiał, podpora Żeliwo ciągliwe
Średnica 32 mm / 1,250 in
Ciężar 2,000

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?