SAR3242

SAR3242
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 2.500 in X 0.250 in, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Regulowane obciążenie wstępne, Wielokrotny obieg, 6135 lbf

Czas realizacji:  16 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$4450.56 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 2,500 in
Skok gwintu 0,250 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki SAR
Nakrętka podwójna Tak
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby SRT0606
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 9,90 lbs
Funkcji bezpieczeństwa BSN.SafetyFeatureType.

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 27 290 N (6 135 lbf)
Obciążenie, statyczne 364 478 N (81 938 lbf)
Moment obrotowy 0,0440 in-lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?