SAR2210

SAR2210
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 2.250 in X 1.000 in, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Regulowane obciążenie wstępne, Pojedynczy obieg, 26538 lbf

Czas realizacji:  16 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$4808.01 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 2,250 in
Skok gwintu 1,000 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki SAR
Nakrętka podwójna Tak
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby SRT0604
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 9,00 lbs
Funkcji bezpieczeństwa BSN.SafetyFeatureType.

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 118 047 N (26 538 lbf)
Obciążenie, statyczne 634 583 N (142 660 lbf)
Moment obrotowy 0,1770 in-lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?