S24-17A08-02-CAA

S24-17A08-02-CAA

Siłownik, Electrak 1, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 34 kilogramy-siła (75 funtów-siła), Maksymalna długość skoku: 2 inch, Sterowanie: Wszystkie

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$261.26 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Bardzo kompaktowy i lekki
    • Dostępny z wyłącznikami krańcowymi końca skoku lub potencjometrycznym sprzężeniem zwrotnym
    • Obudowa odporna na korozję
    • Samozabezpieczający napęd śrubowy Acme
    • Bezobsługowy
    • Idealny do wymiany siłowników pneumatycznych i hydraulicznych o porównywalnych rozmiarach

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 160,0 mm (6,299 in)
S 50.8 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Hamulec Nie, samozabezpieczające
Certyfikaty CE
Złącze specjalne Złącze Packard Electric Pack-Con
Maks. luz osiowy 0,914 mm / 0,036 in
Stopień ochrony, dynamiczne N/A
Stopień ochrony, statyczne IP66
Sterowanie ręczne No
Materiał Malowany stop cynku, stal nierdzewna
Skok znamionowy 50,80 mm / 2,00 in
Ochrona na końcu skoku Wyłącznik krańcowy
Ochrona w połowie skoku Brak
Typ śruby Acme
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 24 Vdc
Tolerancja napięcia 20-32 VDC
Maksymalny pobór prądu 2,9 amp
Masa 0,540 kg / 1,190 lbs
Sterowanie Brak
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
Obciążenie dynamiczne 334 N / 75 lbf
Obciążenie statyczne 1 334 N / 300 lbf
Ograniczający moment obrotowy 2,26 N / 0,51 lbf
Odporność na mgłę solną nie dot.
Prędkość maks. 25,40 mm/s / 1,00 in/s
Prędkość min. 16,51 mm/s / 0,65 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?