S20062501C-BOX

S20062501C
Kulka precyzyjna

Stal nierdzewna miękka 302, 1/16 in Średnica, Klasa: 100, Wymiar: Średnica standardowa, Ilość w opakowaniu: 100,000

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$3026.64 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Stal nierdzewna typu 302 jest szeroko stosowana w przemyśle spożywczym ze względu na dobrą odporność na korozję i stosunkowo niewielki koszt. Jest powszechnie znana jako stal nierdzewna 18-8
  • W przypadku typu 302 standardem jest klasa 100. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej firmy Thomson są pasywowane.
  • Twardość w stanie niewyżarzonym, uzyskiwana przez obróbkę na zimno, to zazwyczaj Rockwell „C” od 25 do 39. Typ 302 można poddać wyżarzaniu w celu usunięcia magnetyzmu z obróbki na zimno. Rezultatem wyżarzania jest twardość Rockwell „B” od 75 do 90.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość Tolerancje
[B] Kulistość - 0.0001 in (2.5 µm)
[C] Wykończenie powierzchni - 5 in (0.1 µm)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,0625 in (1,588 mm)
Wymiar Średnica standardowa
Klasa 100
Masa 0,000037 lbs (0,000017 kg)
Ilość w kartonie 100 000
Waga kartonu 3,66 lbs (1,66 kg)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?