S00187501M-BOX

S00187501M
Kulka precyzyjna

Stal nierdzewna miękka 430, 3/16 in Średnica, Klasa: 1000, Wymiar: Średnica standardowa, Ilość w opakowaniu: 35,000

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$260.22 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Stal nierdzewna typu 430 to niepoddawany obróbce cieplnej ekonomiczny materiał nierdzewny zapewniający odporność na korozję przy niskich kosztach.
  • Typowe zastosowania obejmują środki do mieszania kosmetyków, pasy bezpieczeństwa i zawory kulowe do lekkich obciążeń.
  • Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej firmy Thomson są pasywowane.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość Tolerancje
[B] Kulistość - 0.001 in (25 µm)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,1875 in (4,763 mm)
Wymiar Średnica standardowa
Klasa 1000
Masa 0,000966 lbs (0,000438 kg)
Ilość w kartonie 35 000
Waga kartonu 33,82 lbs (15,34 kg)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?