RW8S

RW8S
Łożyska liniowe toczne RoundWay

RW, Łożysko liniowe toczne RoundWay, 0.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$781.09 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łatwy montaż na wózku za pomocą czterech śrub mocujących.
  • Wymiar „A” można regulować bezstopniowo w zakresie ±0,015 cala.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 25,40 mm (1,000 in)
B 0.45 in
C 76,20 mm (3,000 in)
d 0.5 in
E1 0.94 in
E2 1.5 in
F 1.25 in
F1 0.31 in
G 0.19 in
K 0.16 in
L 0.88 in