RW8C

RW8C
Łożyska liniowe toczne RoundWay

RW, Łożysko liniowe toczne RoundWay, 0.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$549.52 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łatwy montaż na wózku za pomocą czterech śrub mocujących.
  • Wymiar „A” można regulować bezstopniowo w zakresie ±0,015 cala.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 0.25 in
a 50,00 ° (50,000 °)
B 0.45 in
C 0.63 in
d 0.5 in
E 0.502 in
G2 0.719 in
H 0.31 in
J 0.13 in
K 0.311 in
L 1.69 in
M 0.22 in
N 0.44 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 260 °C / 500 °F
Użyć z klasą wału L
Ciężar 0,136 kg / 0,3 lbs
Średnica nominalna 12,700 mm / 0,5 in
Długość 60,452 mm / 2,38 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 4 314,775 N / 970 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?