RW64C

RW64C
Łożyska liniowe toczne RoundWay

RW, Łożysko liniowe toczne RoundWay, 4.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  5 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$8744.50 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łatwy montaż na wózku za pomocą czterech śrub mocujących.
  • Wymiar „A” można regulować bezstopniowo w zakresie ±0,015 cala.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 2.0626 in
a 50,00 ° (50,000 °)
B 76,20 mm (3,000 in)
C 101,60 mm (4,000 in)
d 101,60 mm (4,000 in)
E 4.002 in
G2 4.063 in
H 2.25 in
J 0.5 in
K 2.123 in
L 9.38 in
M 1.63 in
P 76,20 mm (3,000 in)