RW64B

RW64B
Łożyska liniowe toczne RoundWay

RW, Łożysko liniowe toczne RoundWay, 4.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  5 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$8448.79 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łatwy montaż na wózku za pomocą czterech śrub mocujących.
  • Wymiar „A” można regulować bezstopniowo w zakresie ±0,015 cala.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 2.0626 in
a 50,00 ° (50,000 °)
B 76,20 mm (3,000 in)
C 101,60 mm (4,000 in)
d 101,60 mm (4,000 in)
E 4.002 in
G 101,60 mm (4,000 in)
H 2.25 in
J 0.5 in
K 2.123 in
L 9.75 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 260 °C / 500 °F
Użyć z klasą wału L
Ciężar 27,941 kg / 61,6 lbs
Średnica nominalna 101,600 mm / 4 in
Długość 377,952 mm / 14,88 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 213 514,638 N / 48000 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?