RW48S

RW48S
Łożyska liniowe toczne RoundWay

RW, Łożysko liniowe toczne RoundWay, 3.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$4246.84 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łatwy montaż na wózku za pomocą czterech śrub mocujących.
  • Wymiar „A” można regulować bezstopniowo w zakresie ±0,015 cala.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 127,00 mm (5,000 in)
B 2.3 in
C 330,20 mm (13,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E1 4.25 in
E2 177,80 mm (7,000 in)
F 152,40 mm (6,000 in)
F1 1.25 in
G 0.5 in
K 0.69 in
L 4.25 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 260 °C / 500 °F
Użyć z klasą wału L
Ciężar 21,772 kg / 48 lbs
Średnica nominalna 76,200 mm / 3 in
Długość 330,200 mm / 13 in
Wysokość 127,000 mm / 5 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 106 757,319 N / 24000 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?