RW48C

RW48C
Łożyska liniowe toczne RoundWay

RW, Łożysko liniowe toczne RoundWay, 3.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$3319.67 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łatwy montaż na wózku za pomocą czterech śrub mocujących.
  • Wymiar „A” można regulować bezstopniowo w zakresie ±0,015 cala.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 1.5626 in
a 50,00 ° (50,000 °)
B 2.3 in
C 76,20 mm (3,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E 3.002 in
G2 3.063 in
H 1.75 in
J 0.5 in
K 1.623 in
L 7.25 in
M 25,40 mm (1,000 in)
P 2.25 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 260 °C / 500 °F
Użyć z klasą wału L
Ciężar 11,612 kg / 25,6 lbs
Średnica nominalna 76,200 mm / 3 in
Długość 279,400 mm / 11 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 106 757,319 N / 24000 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?