RW32V

RW32V
Łożyska liniowe toczne RoundWay

RW, Łożysko liniowe toczne RoundWay, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$3966.66 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łatwy montaż na wózku za pomocą czterech śrub mocujących.
  • Wymiar „A” można regulować bezstopniowo w zakresie ±0,015 cala.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 3.25 in
B 1.5 in
C 7.38 in
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 7.5 in
E2 2.5 in
F 9.75 in
F1 0.75 in
G 0.38 in
K 0.44 in
L 4.33 in
M 2.5 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 260 °C / 500 °F
Użyć z klasą wału L
Ciężar 11,431 kg / 25,2 lbs
Średnica nominalna 50,800 mm / 2 in
Długość 187,452 mm / 7,38 in
Wysokość 109,982 mm / 4,33 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 77 843,878 N / 17500 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?