RW32C

RW32C
Łożyska liniowe toczne RoundWay

RW, Łożysko liniowe toczne RoundWay, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1585.29 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łatwy montaż na wózku za pomocą czterech śrub mocujących.
  • Wymiar „A” można regulować bezstopniowo w zakresie ±0,015 cala.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 0.9688 in
a 55,00 ° (55,000 °)
B 1.5 in
C 50,80 mm (2,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 2.002 in
G2 2.094 in
H 1.13 in
J 0.31 in
K 0.998 in
L 5.25 in
M 0.63 in
N 1.31 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 260 °C / 500 °F
Użyć z klasą wału L
Ciężar 3,583 kg / 7,9 lbs
Średnica nominalna 50,800 mm / 2 in
Długość 187,452 mm / 7,38 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 54 980,019 N / 12360 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?