RW32B

RW32B
Łożyska liniowe toczne RoundWay

RW, Łożysko liniowe toczne RoundWay, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1640.78 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łatwy montaż na wózku za pomocą czterech śrub mocujących.
  • Wymiar „A” można regulować bezstopniowo w zakresie ±0,015 cala.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 0.9688 in
a 55,00 ° (55,000 °)
B 1.5 in
C 50,80 mm (2,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 2.002 in
G 2.25 in
H 1.13 in
J 0.31 in
K 0.998 in
L 5.06 in