RW24S

RW24S
Łożyska liniowe toczne RoundWay

RW, Łożysko liniowe toczne RoundWay, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1336.58 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łatwy montaż na wózku za pomocą czterech śrub mocujących.
  • Wymiar „A” można regulować bezstopniowo w zakresie ±0,015 cala.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 2.5 in
B 1.15 in
C 6.5 in
d 1.5 in
E1 2.13 in
E2 3.5 in
F 2.88 in
F1 0.63 in
G 0.31 in
K 0.38 in
L 2.13 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 260 °C / 500 °F
Użyć z klasą wału L
Ciężar 2,540 kg / 5,6 lbs
Średnica nominalna 38,100 mm / 1,5 in
Długość 165,100 mm / 6,5 in
Wysokość 63,500 mm / 2,5 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 26 778,294 N / 6020 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?