RSF2-3712

RSF2-3712
Nakrętka pociągowa

RSF, Standardowy luz, Acetal, 0.375 in x 0.167 in Nakrętka pociągowa, W prawo Kierunek gwintu, 75 lbf Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$27.15 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Modele RSF odznaczają się doskonałą smarownością i stabilnością wymiarową, gwarantowaną przez nasz opatentowany acetal, oraz wygodą zapewnianą przez zintegrowany kołnierz.
  • Nakrętka RSF została opracowana jako bardziej kompaktowe rozwiązanie w porównaniu z naszą standardową linią MTS
  • Formowana wtryskowo ekonomiczna nakrętka idealna do standardowych śrub pociągowych
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 16,0 mm (0,63 in)
B Max 25.4
D 31.75
E 3.56
F 4.83
I 10.41
BCD 22.225

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby współpracującej 9,53 mm (0,375 in)
Skok gwintu 4,24 mm (0,167 in)
Kierunek gwintu W prawo
Sposób montażu nakrętki Kołnierzowe
Materiał nakrętki Acetal
Maksymalny luz osiowy 0,254 mm (0,0100 in)
Moment oporowy Free Wheeling
Wydajność 61%
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 333,6 N (75,0 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?