RS1001-3 - Produkt przestarzały

Produkt RS1001-3 jest obecnie elementem przestarzałym.

RS1001-3
RS1001-3

FLANGE, Obsolete


  • Flanges provide an easy, low cost method to mount the load square and concentric to the ball screw
  • See Dimensional drawing for part number specific demensions

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]3.28 in
[B]0.64 in
[C]0.281 in
[D]2.75 in
[TH]9/16-18 UNEF-2A 

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
MaterialSteel 
Temperature Max300 °F
Weight0.57 kg

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?