QSTU 3/4 L 48

QSTU 3/4 L 48
Szybki wał — calowy

QuickShaft , 0.75 in Średnica, Klasa L, Rurowe 52100Min. 58 w skali C Rockwella, 48 in

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$251.43 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Zespoły wałów Thomson 60 Case LinearRace produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Zastosowanie zespołu wałów 60 Case® LinearRace wraz z łożyskami Ball Bushing firmy Thomson pozwala zapewnić optymalną wydajność i żywotność łożyska.
  • Dostępne z magazynu i cięte na długość w przypadku większości typów materiałów i opcji.
  • Szlifowanie bezkłowe w celu uzyskania najlepszego w branży katalogowego wykończenia powierzchni wynoszącego maks. 8 Ra.
  • Okrągłość w granicach 0,000080 cala (0,002032 mm) w przypadku klas L, S, D i M oraz 0,000050 cala (0,001270 mm) w przypadku klasy N.
  • Prostoliniowość w granicach 0,001 cala (0,025 mm) na stopę, wartość skumulowana w momencie wysyłki z fabryki.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[dia] 0.7500
[ToleranceValues] .7495/.7494

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Standardowe
Materiał, wał Stop 52100
Wykończenie powierzchni Maks. 8 Ra, mikrocale
Klasa tolerancji Class L
Twardość Min. 58 w skali C Rockwella
Prostość 0,001 cala na stopę, wartość skumulowana (0,002 cala całkowitego odczytu wskaźnika)
Opcja rurowa (TU) Rurowe
Długość 1 219 mm / 48 in
Średnica 19 mm / 0,750 in
Ciężar 3,619 lb/in
Głębokość warstwy utwardzonej, minimalna 1,524 mm / 0,060 in
Okrągłość 0,00203 mm / 0,00008 in
Stożek 0,0025 mm / 0,0001 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?