QSSS 1/2 L PD 30

QSSS 1/2 L PD 30
Szybki wał — calowy

QuickShaft , 0.5 in Średnica, Klasa L, Stal nierdzewna 440 CMin. 50 w skali C Rockwella, 30 in

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$209.42 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Wszystkie wały z wstępnie wywierconymi otworami mają standardowe wymiary Y (Y1 = Y2). Wymiar Y to odległość od środka wstępnie wywierconych otworów do najbliższych końców wału.
  • Zespoły wałów Thomson 60 Case LinearRace produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Zastosowanie zespołu wałów 60 Case® LinearRace wraz z łożyskami Ball Bushing firmy Thomson pozwala zapewnić optymalną wydajność i żywotność łożyska.
  • Dostępne z magazynu i cięte na długość w przypadku większości typów materiałów i opcji.
  • Szlifowanie bezkłowe w celu uzyskania najlepszego w branży katalogowego wykończenia powierzchni wynoszącego maks. 8 Ra.
  • Okrągłość w granicach 0,000080 cala (0,002032 mm) w przypadku klas L, S, D i M oraz 0,000050 cala (0,001270 mm) w przypadku klasy N.
  • Prostoliniowość w granicach 0,001 cala (0,025 mm) na stopę, wartość skumulowana w momencie wysyłki z fabryki.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[dia] 0.5000
[G] #6-32
[X] 4.0000
[ToleranceValues] .4995/.4990

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Wstępnie wywiercone
Materiał, wał Stal nierdzewna 440C
Wykończenie powierzchni Maks. 8 Ra, mikrocale
Klasa tolerancji Class L
Twardość Min. 50 w skali C Rockwella
Prostość 0,001 cala na stopę, wartość skumulowana (0,002 cala całkowitego odczytu wskaźnika)
Opcja wstępnego wywiercenia (PD) Wstępnie wywiercone
Długość 762 mm / 30 in
Średnica 13 mm / 0,500 in
Ciężar 1,650 lb/in
Głębokość warstwy utwardzonej, minimalna 1,016 mm / 0,040 in
Okrągłość 0,00203 mm / 0,00008 in
Stożek 0,0025 mm / 0,0001 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?