PLTBM30

PLTBM30
Polimerowa tuleja

Polymer, Podwójny zespół łożyskowy z polimerową tuleją, 30 mm, Not Self-Aligning, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Corrosion Resistant

Czas realizacji:  3 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$301.62 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko z tuleją polimerową jest samosmarującym łożyskiem ślizgowym, które zapewnia płynną, cichą pracę, a jednocześnie jest odporne na brud i inne zanieczyszczenia.
  • Obudowa z anodowanego aluminium i wkładka polimerowa mogą być stosowane z nieutwardzonym zespołem wałów liniowych takim jak 316SS, aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i przydatność do zastosowań wymagających mycia.
  • Do stosowania z zespołami wałów klasy mm

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 87,00 mm (3,425 in)
A1 43.5 mm
B 152,00 mm (5,984 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E 106,00 mm (4,173 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
H 35,00 mm (1,378 in)
H1 71,00 mm (2,795 in)
N 8.4 mm
N2 M10

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Wartość PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Podwójne
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM SS316
Ciężar 1,757 kg / 3,874 lbs
Średnica nominalna 30 mm / 1,181 in
Średnica zewnętrzna 47 mm / 1,850 in
Długość 68 mm / 2,677 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 5100 N / 1 146,526 lbf
Klasyfikacja obciążenia statycznego 35700 N / 8 025,679 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?