PLTBM25

PLTBM25
Polimerowa tuleja

Polymer, Podwójny zespół łożyskowy z polimerową tuleją, 25 mm, Not Self-Aligning, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Corrosion Resistant

Czas realizacji:  3 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$210.72 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko z tuleją polimerową jest samosmarującym łożyskiem ślizgowym, które zapewnia płynną, cichą pracę, a jednocześnie jest odporne na brud i inne zanieczyszczenia.
  • Obudowa z anodowanego aluminium i wkładka polimerowa mogą być stosowane z nieutwardzonym zespołem wałów liniowych takim jak 316SS, aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i przydatność do zastosowań wymagających mycia.
  • Do stosowania z zespołami wałów klasy mm

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E 94,00 mm (3,701 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
H 30,00 mm (1,181 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 8.4 mm
N2 M10

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Wartość PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Podwójne
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM SS316
Ciężar 1,143 kg / 2,520 lbs
Średnica nominalna 25 mm / 0,984 in
Średnica zewnętrzna 40 mm / 1,575 in
Długość 58 mm / 2,283 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 3625 N / 814,932 lbf
Klasyfikacja obciążenia statycznego 25375 N / 5 704,527 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?